Embases BL2-.../20...
Stäubli AG - socket-BL2-20-tim-2x-49642-jpg-orig.jpg

Embases 20 points, composées de deux rangées de 10 douilles rigides avec un raccord à souder. Pas de montage individuel des douilles: perçage de panneau simplifié, orientation des raccords à souder et montage compact, avec 5 vis de fixation seulement. Proposées à un entraxe 6 mm ou 12 mm

 

N° de Cde

Type

Tension/ intensité assignée

Nombre de douilles

Entraxe

63.9356-*

BL2-6/20/A

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

2 x 10

6 mm

Au

63.9358-*

BL2-12/20/A

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

2 x 10

12 mm

Au

63.9364-*

BL2-6/20-0,65

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

2 x 10

6 mm

Au

63.9363-*

BL2-12/20-0,65

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

2 x 10

12 mm

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.