测试导线 SLK205-L...
Stäubli AG - test-leads-SLK205-L-tim-2x-48879-jpg-orig.jpg

PVC或硅胶绝缘的高柔软测试导线,两端带硬 绝缘套管,Ø 2mm,采用MULTILAM技术。

该产品在年底时会停止销售。
您可以在这里找到合适的替代方案:SLK205-LA

订货号

型号

额定电压/额定电流

导线

65.9173-*

SLK205-L

600 V, CAT III / 10 A

PVC    0.5 mm²

Au

65.9174-*

SLK205-L/SIL

600 V, CAT III / 10 A

SIL    0.5 mm²

Au

单击订单号以打开相应的数据表。