压入式插座 XEP-...
Stäubli AG - socket-XEP-tim-2x-49751-jpg-orig.jpg

绝缘型硬质插座,Ø 4 mm。可对接带有硬质绝 缘套管的Ø 4 mm弹簧式插头。插座可以压入 式安装在塑料或金属材质的面板上。
多种金属部件/连接方式可供选择

该产品在年底时会停止销售。
您可以在这里找到合适的替代方案:
 

订货号

型号

额定电压/额定电流

连接方式

66.9682-*

XEP-F

1000 V, CAT III / 20 A

黄铜机加工而成/扁平接线片

4.8 mm × 0.8 mm

Ni

66.9685-*

XEP-FS

1000 V, CAT III / 20 A

黄铜板制/扁平接线片

4.8 mm × 0.8 mm

Ni

66.9681-*

XEP-S

1000 V, CAT III / 20 A

黄铜机加工而成/焊针 Ø 2.0 mm

Ni

单击订单号以打开相应的数据表。