Multiraccords Hydraulique

Connexion centralisée des circuits hydrauliques

Spécialement conçus pour les applications haute pression et haute température, les systèmes multiconnexions pour fluides hydrauliques se caractérisent par leur efficacité et leur haute fiabilité. L'intégration de connexions centralisées Stäubli permet l'automatisation des opérations tout en augmentant la sécurité. En effet, les multiraccords Stäubli permettent de connecter tous les circuits hydrauliques en un seul geste, évitant ainsi les mauvaises connexions et réduisant les temps de réponse du circuit de commande hydraulique.

 

RMP - Hydraulique haute pression

Centralized connection for high pressure hydraulic circuits RMP 49

DN 09 mm

  • Max. P up to 180 bar (2610 PSI)* (supply)
  • Max. P up to 10 bar (145 PSI)* (output)
Plus d'informations sur les multiraccords haute pression

SPC - Injection séquentielle

Centralized connection of hydraulic circuits for sequential injection SPC

DN from 03 to 05 mm

Max. P up to 100 bar (1450 PSI)*

Plus d'informations sur les multiraccords hydrauliques

*depending on