E-mobilité Success story

Une connexion adaptée pour une meilleure mobilité urbaine

Applications

CombiTac - Connexion électrique entre la batterie et le moteur

  • Résistance aux vibrations
  • Manipulation aisée
  • Nombre élevé de cycles d’embrochage
  • Performance

Avantages client

  • Évaluation conjointe avec le produit standard
  • Connexion sûre et fiable pour assurer un bon fonctionnement
  • Batterie simple et rapide à connecter par l’utilisateur final
Montage de CombiTac sur un scooter électrique dans
Montage de connecteur sur scooter électrique Silence
CombiTac de Stäubli intégré à un scooter électrique
Bloc de batterie avec CombiTac