Nucléaire Télémanipulation

Solutions de connexion pour opérations de télémanipulation

Stäubli s’appuie sur son expérience dans le domaine des connexions de fluides en environnement radioactif pour proposer une large gamme de raccords rapides manipulés à distance et destinés à l'alimentation en gaz et en liquides (diamètres internes de 3 à 25mm, basse et haute pression), ainsi qu'à l'alimentation électrique en zones contaminées.

RBE TM

Quick couplings for remote handling in the nuclear industry RBE TM

Ø de 03 à 25 mm
Pression maximale admissible PS (bar)* : 400

En savoir + sur les raccords télémanipulables RBE/TM

MCB TM - Antipollution

Quick-release coupling for remote handling in the nuclear industry MCB/TM

Ø 05 mm
Pression maximale admissible PS (bar)* : 70

En savoir + sur les raccords télémanipulables MCB/TM

THX TM - Haute pression

Very high pressure quick-release couplings for remote handling in the nuclear industry THX/TM