raccords rapides Thermorégulation

Gamme étendue de raccords rapides pour applications de thermorégulation

Chaque application de thermorégulation nécessite des solutions de connexions adaptées aux spécificités du fluide caloporteur choisi, aux conditions d’utilisation et à l’environnement, tout en intégrant les facteurs économiques et de productivité. Du Ø 3 mm au Ø 50 mm, à passage libre ou sans égouttures, les gammes de raccords rapides Stäubli répondent à ces exigences et sont garantes de performances à long terme.

HTI – Haute température

High temperature quick couplings HTI for temperature control

DN (mm) : de 09 à 12
Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

En savoir + sur les raccords haute température

RPL - Passage libre