raccords rapides hydraulique

Raccord rapide hydraulique haute résistance à vis HPX

Applications

  • Laminoirs (sidérurgie)
  • Construction de routes
  • Tests d'endurance
  • Rampes de lancement (aéronautique)
  • Outils de fonderie (automobile)
  • Construction mécanique
  • Autres applications telles qu'hydroformage et découpe
Contactez nos équipes

Les raccords rapides antipollution HPX sont la solution idéale pour les applications hydrauliques hautes pressions, nécessitant des connexions sécurisées et résistantes. Ces raccords rapides sont dotés d’un mécanisme de verrouillage à vis avec cliquet externe pour une sécurité renforcée qui garantit des connexions très sûres, y compris en cas de vibrations ou pulsations intenses. En option, les bouchons de couleur en alliage permettent une identification visuelle instantanée des circuits. Pour faciliter la manipulation, les abouts peuvent être équipés d'un volant de manœuvre.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 08 à 33
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 500


Fluides

  • Huile
  • Eau glycolée
  • Fluide hydraulique résistant au feu (conformément à la norme NSA307110)


Construction

  • Principalement acier inoxydable à forte résistance mécanique.


Autres spécificités

  • Bouchon de protection antipoussière
  • Bouchon en alliage de couleur (en option)
  • Volant de manoeuvre (en option)


*selon modèle et conditions d'utilisation