Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN | UZ
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN
South AfricaEN | FR

TEST LEADS SLK-4...

Highly flexible, with insulation in PVC or silicone with stackable Ø 4 mm MULTILAM plugs with rigid insulating sleeve on both ends.

Order No.

Type

Rated voltage/current

Lead

 

66.2012-*

SLK-4N-S10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

SIL    1.0 mm²

Ni

66.2013-*

SLK-4A-S10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

SIL    1.0 mm²

Au

66.2016-*SLK-4N-S25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

SIL   2.5 mm²Ni
66.2017-*SLK-4A-S25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

SIL    2.5 mm²Au
66.2010-*SLK-4N-F10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

66.2011-*SLK-4A-F10

1000 V, CAT II/19 A

600 V, CAT III/19 A

PVC    1.0 mm²Au
66.2014-*SLK-4N-F25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    2.5 mm²

Ni

66.2015-*SLK-4A-F25

1000 V, CAT II/32 A

600 V, CAT III/32 A

PVC    2.5 mm²Au