Die breite Palette an einseitigen Gabelsteckern und Doppelgabelsteckern eignen sich optimal für den Anschluss von Stromschienen verschiedener Größe und gewährleisten eine hohe Anwendungsflexibilität. Der leistungsstarke Doppelgabelstecker erweitert den Bemessungsstrombereich und ermöglicht hohe Winkel- und Fluchttoleranzen. Für einfache Gabelstecker stehen verschiedene Leiteranschlüsse zur Verfügung sowie ein zusätzliches Isoliergehäuse. Dank der eingebauten MULTILAM-Technologie werden ein durchgängig niedriger Kontaktwiderstand und eine lange Lebensdauer sowie Vibrations- und Stoßbeständigkeit gewährleistet. Spezielle Ausführungen der Gabelstecker und Anschlüsse sind auf Anfrage erhältlich.
| GABELSTECKER | PRODUKTPALETTE | 
|---|---|
| Bemessungsstrom (105 °C Endtemperatur) | bis 2000 A | 
| Bemessungsspannung Isoliergehäuse | 600 V | 
| Kurzschlussstrom (1 s) | bis 50,4 kA | 
| Stoßstrom | bis 144 kA | 
| Steckzyklen | > 1000 |