Das ClipLam Verbindungselement ermöglicht einen steckbaren elektrischen Anschluss zwischen zwei Systemen zweipoliger isolierter Stromschienen. Der elektrische Kontakt wird durch die MULTILAM Fusio hergestellt, die unabhängige Stromleitungen bildet. Die große Anzahl an parallel geschalteten Leitungen führt zu einer deutlichen Reduzierung des Widerstands und der Induktivität im Vergleich zu einer Schraubverbindung. Es ist ganz einfach ohne das Risiko einer Fehlverdrahtung, das ClipLam Verbindungselement mittels zweier Klemmen an den Stromschienen verschiedener Dicke zu befestigen, die zuvor silberbeschichtet wurden. Ein durchgängig niedriger Kontaktwiderstand und eine hohe Zuverlässigkeit werden durch die MULTILAM-Technologie garantiert.
ClipLam | PRODUKTPALETTE |
|---|---|
Länge | 54 – 150 mm |
Bemessungsstrom (105°C Endtemperatur) | bis 1,600 A |
Kurzschlussstrom (1s) | bis 28.8 kA |
Stoßstrom | bis 80 kA |
Dicke einer einzelnen Stromschiene | 2 – 5 mm |
Max. Betriebstemperatur | 120 °C |