Mit dem innovativen QCC für Hochleistungsladesysteme bietet Stäubli eine universelle Lösung für das automatische Laden verschiedener Arten von Elektrofahrzeugen wie FTS, Busse, LKW, mobile Maschinen oder auch Booten. Dabei ist QCC auch den höchsten Anforderungen beispielsweise in den Bereichen Hafenlogistik oder Bergbau gewachsen. Das ACD (automated connection device) ermöglicht die Übertragung hoher Leistungen und damit ein schnelles Wiederaufladen von Energiespeichern wie Lithium-Ionen-Akkus und Superkondensatoren. Die QCC-Lösung bietet hohe Effizienz bei geringem Wartungsaufwand. Die Menge an zu speichernder Energie kann dank des raschen Ladevorgangs reduziert werden, was wiederum die Ladekapazität des Fahrzeugs für die zu befördernden Güter erhöht.
Die innovativen und leistungsstarken QCC Ladelösungen von Stäubli bieten Ihnen zahlreiche Vorteile und punkten mit ihren technischen Stärken. Überzeugen Sie sich selbst.
• Integrierter Fehlerwinkel- und Positionsausgleich
• Keine zusätzlichen Positionsmess- und Positionsausgleichselemente nötig
• Reduktion der Batteriegröße und damit der Kosten
• Integrierter Selbstreinigungsmechanismus garantiert zuverlässigen, wartungsarmen Betrieb und lange Lebensdauer
• Ausgelegt auf hohe Steckzyklen
• Rundum berührungsgeschützt
• Wasserdicht
• Niedrige Übergangswiderstände
• Ausgelegt für rauhe Anwendungsumgebungen
• Einfach nachzurüsten
• Keine aufwändigen Umbauarbeiten nötig
• Kleine Grundfläche
• Einfach zu integrieren
| QCC |
|---|---|
Spannung | Bis zu DC 1500 V |
Stromstärke | Bis zu 1440 A (670 A kontinuierlich) |
Anzahl der Pole | 2 Leistungskontakte, PE, 5-6 Signalkontakte |
Sicherheitsmerkmale | Berührungsschutz IP2X |
Einhaltung von Normen | SAE J3105, SAE J3105/3 |
Hier finden Sie alle notwendigen Dokumente zum Download: Kataloge, Montageanleitungen, Zertifikate und mehr. Dies unterstützt Sie bei der Auswahl Ihrer Systemkomponenten und der richtigen Auslegung Ihrer Lösung. Ihr Ansprechpartner vor Ort hilft Ihnen gern weiter und gibt Ihnen weitere Informationen.