Jacquardmaschinen LX 2493

Die elektronische Jacquardmaschine LX 2493 ist für das Weben von Teppichen, Velourstoffen und technischen Geweben bestens geeignet.

Die starken und zugleich eleganten Hebemechanismen der LX 2493 Jacquardmaschine ermöglichen es, neue Wege in der Teppichweberei zu gehen. Das Stäubli M6T 3-Position Modul Prinzip macht die Maschine besonders kompakt und spielt eine wichtige Rolle bei der Nutzung ihres Leistungspotentials.

Vorteile:

  • Die Jacquardmaschine LX 2493 ist äußerst robust, verschleißbeständig und auf eine tägliche Nutzung über viele Jahre hinweg bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt
  • Einfach und schnell installiert
  • Selbst für sehr schwere Stoffe geeignet
  • Präzise und schwingungsfreie Kinematik
  • Dank reibungsarmer Konstruktion geringerer Energieverbrauch
  • Optimierte und sichere Zugänglichkeit für Maschineneinstellungen
  • Ausnahmslos lebensdauergeschmierte Lager
  • Optimale Abdichtung und Lüftung vermeiden das Eindringen von Faserflug und sorgen so für eine maximale Lebensdauer
Hauptmerkmale
LX 2493
EinsatzbereichTeppichwebsysteme, Websysteme für Velourstoffe und technische Textilien
GewebeartAlle Arten von schweren Geweben
Mögliche Formate
6720 Platinen (280 Reihen mit je 24 Modulen)
8448 Platinen (352 Reihen mit je 24 Modulen)*
Antriebssystem
und Fachbildung
  • Doppelhub-Offenfach-Jacquardmaschine
  • Koaxialwellensystem, über komplementäre Exzenterscheiben gesteuert
  • Feineinstellung der Fachgeometrie
Auslösung der HakenbewegungStäubli-M6T-Module mit QUICK LINK -Schnellverbindung
Elektronische Steuerung
Unabhängige Stäubli-Steuerkonsole JC7 mit der Webmaschine synchronisiert

* Formate mit bis zu 33792 Platinen können durch das Kombinieren von 4 Maschinen erreicht werden

Für weitere Informationen über Jacquardmaschinen kontaktieren Sie uns bitte.