Webereivorbereitung

Automatische Einziehmaschinen SAFIR

Die automatischen Einziehmaschinen von Stäubli haben ihre Leistungsfähigkeit in den unterschiedlichsten Anwendungen unter Beweis gestellt. Mit der Modellreihe SAFIR wird die ideale Lösung mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis bereitgestellt. Alle Installationen mit Einziehmaschinen verfügen über eine modulare Bauweise, sodass sie genau auf die spezifischen Anforderungen der Weberei angepasst werden können. Spätere Anpassungen sind möglich.

Zusätzlich zu den Einziehmaschinen bietet Stäubli auch Webkettenknüpfmaschinen und UNI-LINK-Systemzubehör an.

SAFIR S30

SAFIR S30 automatic drawing in machine

Die Einziehmaschine SAFIR S30 ist speziell für die Anforderungen von Filamentwebereien ausgelegt.

Lösung für Filamente

SAFIR S40

Automatic drawing in machine Stäubli SAFIR S40

Die Einziehmaschine SAFIR S40 eignet sich hervorragend für eine breite Auswahl an Standardapplikationen und Denim.

Lösung für Denim und Standardgewebe

SAFIR S60

SAFIR S60 Webketten-Einziehmaschine Stäubli

Die Einziehmaschine SAFIR S60 ist für den universellen Einsatz und verschiedenste Gewebearten mittlerer Komplexität konzipiert.

Lösung für eine breite Anwendungspalette

SAFIR S80

Stäubli SAFIR S80 automatic drawing in machine

Die Einziehmaschine SAFIR S80 erfüllt höchste Ansprüche bei Einziehen von 1 - 2 Kettbäumen für hochkomplexe Gewebe.

Lösung für hochkomplexe Anwendungen