Schaftweben

Exzentermaschinen S1600 und S1700 für Grundbindungen

Stäubli Exzentermaschinen der Modellreihen S1600 und S1700 sind ideal für das Weben verschiedener Grundbindungen geeignet. Mit den Modellen der Reihe S1700 lassen sich auch speziell schwere Gewebe herstellen. Beide Modellreihen können für Luftdüsen- und Greiferwebmaschinen verwendet werden.

Vorteile:

  • Robustes Monoblockgehäuse
  • Integrierte, automatische Fachgleichstellungsvorrichtung (S1692/S1781/S1792)
  • Rascher Wechsel von Exzenterscheiben und Kegelradpaar
  • Präzise Bewegungsübertragung an die Webschäfte
  • Elektronische Überwachung der Ölbadschmierung oder Ölumlaufschmierung
  • Neuartige, wartungsfreie Hochleistungs-Schaftzüge

Hauptmerkmale / Modell

S1691

S1692

S1781

S1792

Gehäusegröße

Teilung

8 Hubeinheiten

12 mm

8 Hubeinheiten

12 mm

10 Hubeinheiten

12 mm

10 Hubeinheiten

12 mm

Fachgleichstellungs-

vorrichtung

Nein

Ja

Ja

Ja

Anbau

Tief platziert

Tief platziert

Tief platziert

Tief platziert

Anwendung

Luftdüsen- und Greifer-

webmaschinen

Luftdüsen- und Greifer-

webmaschinen

Luftdüsen-

und Greifer-

webmaschinen

Luftdüsen-

und Greifer-

webmaschinen