Roboterarme Sensible Umgebungen

Stericlean-Roboterarme

Merkmale Stericlean-Roboter

Stäubli hat viele Kunden in der Life Science-Branche und arbeitet eng mit führenden Pharmaunternehmen zusammen. Durch die jahrelange Erfahrung als Hersteller von Reinraumrobotik ist es den Stäubli Ingenieuren gelungen, eine neue Technologie zu entwickeln. Bei der Anpassung unserer bekannten Baureihe der industriellen Reinraumroboter an neue Wasserstoffperoxid-Sterilisationsstandards profitierte Stäubli von diesem speziellen Know-how. Unsere Stericlean-Roboterbaureihen erfüllen die höchsten Anforderungen für pharmazeutische und aseptische Anwendungen.

TX40 Stericlean Roboter

TX60 stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 515 mm
Maximale Traglast: 2,3 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 mm
Voll H²O² resistent
GMP: Klasse A

TX40 Stericlean

TX60 Stericlean Roboter

TX60 stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 670 mm
Maximale Traglast: 9 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 mm
Voll H²O² resistent
GMP: Klasse A

TX60 Stericlean

TX60L Stericlean Roboter

TX60L stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 920 mm
Maximale Traglast: 5 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,03 mm
Voll H²O² resistent
GMP: Klasse A

TX60L Stericlean

TX90 Stericlean Roboter

TX90 stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1000 mm
Maximale Traglast: 20 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,03 mm
Voll H²O² resistent
GMP: Klasse A

TX90 Stericlean

TX90L Stericlean Roboter

TX90L stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1200 mm
Maximale Traglast: 15 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,035 mm
Voll H²O² resistent
GMP: Klasse A

TX90L Stericlean

TX90XL Stericlean Roboter

TX90XL stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1450 mm
Maximale Traglast: 9 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,04 mm
Voll H²O² resistent
GMP: Klasse A

TX90XL Stericlean

RX160 Stericlean Roboter

RX160 stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1710 mm
Maximale Traglast: 34 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
Voll H²O² resistent
GMP: Klasse A

RX160 Stericlean

RX160L Stericlean Roboter

RX160L stericlean 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 2010 mm
Maximale Traglast: 28 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
Voll H²O² resistent
GMP: Klasse A

RX160L Stericlean