Sensible Umgebungen Elektronik

ESD-konforme 6-Achs-Roboterarme

Die Roboter der ESD-Baureihen (zum Schutz gegen unkontrollierte elektrostatische Entladung) sind so konzipiert, dass sie elektronische Bauteile sicher handhaben können. Die Sechsachs-Roboterarme sind in unterschiedlichen Größen mit Reichweiten von 515 mm bis 2594 mm verfügbar. Diese High Performance-Roboter liefern die perfekte Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit für die sichere Handhabung elektronischer Bauteile.

Merkmale
ESD compliance guaranteed
Garantierte ESD-Konformität durch 3 spezielle Tests
  • Oberflächenwiderstand
  • Entladung von Restladungen
    Transversale Leitfähigkeit an 10 über den kompletten Arm verteilten Testpunkten
ESD symbol
Reduzierung von fehlerhaften Teilen und Nacharbeitskosten
  • Stellen Sie sicher, dass alle zugänglichen Elemente dissipativ sind, um ESD-Risiken in der Produktion zu vermeiden.
  • Spezifischer ESD-konformer Lack
TX2-90 transversal conductivity
Sicherer Umgang mit empfindlichen Geräten

Jede Armverbindung mit Masse verbunden, transversale Leitfähigkeit

Attachment methods (TX2-90 ESD)
Flexible Integration in die Produktionslinie

Aufgrund ihrer vielseitigen Montage-Möglichkeiten und der offenen Steuerungsarchitektur, die jede Art von industrieller Schnittstelle bietet, sind Stäubli ESD-Roboter perfekt für eine flexible und einfache Integration geeignet.

TECHNISCHE DATEN

TYP

TX2-40

TX2-60

TX2-60L

TX2-90

TX2-90L

TX2-90XL

Anzahl Freiheitsgrade

6

6

6

6

6

6

Maximale Tragkraft*

2,3 kg