Die FAST picker TP80 Baureihen eignen sich High-Speed-Verpackungs- und Sortieraufgaben in Branchen wie beispielsweise Lebensmittel, Pharmazie, Photovoltaik und Healthcare. Diese ultraschnellen Pickroboter wurden speziell zum Handhaben kleiner Bauteile entwickelt. Die Vierachs-Roboter erreichen Spitzenwerte von bis zu 200 Picks pro Minute und punkten mit einer Wiederholgenauigkeit von ± 0,05 mm sowie einer beachtlichen Reichweite, mit der sie Arbeitsbereiche mit 800 mm Durchmesser bedienen können. Ausserdem benötigen sie keine besondere Stahlkonstruktion und besitzen keine Toträume, so dass sie direkt über den Produkten arbeiten können.