Solar und Photovoltaik

Roboter zur Herstellung von kristallinem Silizium

Mehr Informationen
Kontaktieren Sie uns

Stäubli bietet ein komplettes Roboterprogramm für den speziellen Bedarf der Solar- und Photovoltaikproduktion. Unsere Vierachs- und Sechsachsroboter sind zuverlässig, präzise und dynamisch, dadurch lassen sich Herstellungskosten senken bei gleichzeitig höherem Durchsatz und Qualität. Vom ultrapräzisen FAST picker TP80 über SCARA- bis hin zum Sechsachsroboter sind Stäubli Roboter besonders geeignet für die Herstellung von kristallinem Silizium (C-Si). Sie punkten bei vielen Solaranwendungen einschließlich der Ingot & Brick-Produktion, der Wafer- und Solarzellenherstellung.

Vorteile
TX90L PV

Technische Eigenschaften:

  • Gekapselter Armaufbau mit steifer Struktur
  • Reinraumroboter für alle Anwendungen
  • Highspeed
  • Hohe Präzision
  • Exakte und vibrationsarme Bewegungen, Benchmark in ihren Klassen

 

Vorteile:

  • Über 30 Jahre Erfahrung in anspruchsvollen Reinraum- und Semiconductor-Anwendungen
  • weltweite Partnerschaften mit Systemintegratoren und OEM
  • Gebündeltes Know-How durch die enge Zusammenarbeit zwischen den Stäubli Divisionen Electrical Connectors und Robotics ermöglicht globale Lösungen für Photovoltaik-Hersteller.
  • Speziell auf die Bedürfnisse der Photovoltaik abgestimmte Roboterbaureihe.
Applikationen

Ingot & Brick-Produktion:

  • Abschneiden
  • Messen
  • Entgraten
  • Anfasen
  • Kleberauftrag

 

Wafer- und Solarzellen-Herstellung:

  • Wafer-Qualitätskontrolle
  • Nassbank-Beladung
  • Aufbringung von Oberflächenbeschichtungen
  • Screen Printing
  • Cell-Handling, Sortieren, Verpacken

 

Modul-Herstellung (C-Si):

  • Glass-Handling bei der Teilereinigung
  • Tabber und Stringer Applikationen
  • Stringerpositionierung
  • Junction Box Montage und Positionierung
  • Flasher und Tester für PV-Module
Branchenspezifische Roboterbaureihen

6-Achs-Roboterarme

Image of crystalline sillicon for the photovoltaics industry.

Reichweite: bis zu 2600 mm
Maximale Traglast: bis zu 150 kg
Wiederholgenauigkeit: bis zu ± 0.02 mm

6-Achs TX Roboterbaureihe

SCARA Roboter

Stäubli AG - SCARA-TS-photovoltaic-4-axis-robotic-arm-tim-2x-39195-jpg-orig.jpg

Reichweite: bis zu 800 mm
Maximale Traglast: bis zu 8 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0.01 mm
Hub: bis zu 400 mm

4-Achs SCARA Roboterbaureihe

FAST picker TP80 Roboter

Stäubli AG - FAST-picker-TP80-photovoltaic-4-axis-robotic-arm-tim-2x-39250-jpg-orig.jpg

Reichweite: 800 mm
Maximale Traglast: 1 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0.05 mm
Hub: 100 mm (200 mm optional)

4-Achs FAST picker TP80 Roboterbaureihe