Medizin - Life Sciences med. Forschung & Entwicklung

Forschung & Entwicklung: Roboter bald unverzichtbar

Kontaktieren Sie uns

Ob bei der automatisierten Kultivierung von Zellen oder dem robotergestützten Probenhandling: Zeit und Präzision sind in F&E entscheidend. Wenn Sie als Forschungsinstitut oder Unternehmen auf der Suche nach Automatisierungslösungen sind, können wir viel für Sie tun. Sei es beim Ansetzen von Zellen für hohe Durchfluss-Messmethoden oder z. B. beim Füllen von Kulturflaschen. Und für den Fall, dass Sie komplexe Aufgaben noch manuell bearbeiten, sind wir gern erste Adresse, um diese zu automatisieren. Übrigens: Selbstverständlich haben wir als innovatives Traditionsunternehmen auch zukunftsweisende Anwendungsbereiche wie die robotergestützte onkologische Behandlung auf der Agenda. 

Erfolgsstories - Applikationen
Testing treatments for childhood diseases with a RX160

Testen potentieller Medikamente für Kinderkrankheiten

Wissenschaftler setzen in der Versuchsforschung zum Testen potenzieller neuer Behandlungsmethoden auf Stäubli Roboter. Die RX160 Roboterarme führen pro Woche Millionen Experimente mit sehr hoher Geschwindigkeit und Präzision durch.

Systems for a wide range of tasks with a TX40 cleanroom

Anlagen für ein breites Aufgabenspektrum

Die wissenschaftliche Forschung profitiert von innovativen Robotiklösungen. Die Palette an kompakten Reinraumroboterarmen von Stäubli ermöglicht den Zugang zu außergewöhnlichen State-of-the-Art- Automatisierungslösungen.