Automobilindustrie Interieur

Robotergestützte Lösungen mit Funktionalität und Ästhetik

Mehr Informationen
Kontaktieren Sie uns

Nicht nur funktionell, sondern auch ästhetisch - die Erwartungen der Käufer steigen über alle Fahrzeugklassen hinweg mit jedem neuen Modell. Interieurdesigner begegnen diesen Anforderungen mit immer eleganteren Lösungen, deren fertigungstechnische Realisierung aber immer aufwendigere Verfahren erforderlich macht. Stäubli Roboter finden deshalb auch in Interieur-Anwendungen ihren Einsatz, wie in folgenden Beispielen dargestellt.

Erfolgsstories
Stäubli AG - Grupo-Antolin-scara-ass-door-panels-aut-pim-2x-55467-jpg-orig.jpg
Hybride Montage von Türverkleidungen

Die Türverkleidungen des Audi Q2 gibt es in zahlreichen Varianten. Um rund 1.800 Verkleidungen täglich flexibel montieren zu können, kam nur ein hybrides Montagekonzept in Betracht, bei dem schnelle Stäubli SCARAs und Menschen gleichzeitig schrauben.

Stäubli robots at TRW
Effiziente Montage von Airbagmodulen

Bei TRW Systems im britischen County Durham lief die Produktion von Airbagmodulen noch zu einem gewissen Teil in Handarbeit. Heute dominiert Vollautomation: Die neue Montagelinie ist durchgängig mit Stäubli-Industrierobotern ausgestattet.

TX90 hsm at toolcraft
Polieren von Interieurteilen

Das hinterleuchtete Display eines Gangwahlhebels ist ein Design-Meisterstück. Doch mit keinem bekannten Fertigungsverfahren ließ sich die geforderte Oberflächengüte des Keramik-Hybrid-Bauteils erreichen. Daher wurde eine neue Roboterlösung kreiert.

Stäubli TX200 robot at Battenberg
Sitzprüfung mit Robotern

Die objektive Beurteilung von Serienfahrzeugsitzen ist manuell nicht zu bewerkstelligen, da zu zeitaufwändig und mit zu vielen Nachteilen hinsichtlich Dokumentation, Prozesssicherheit etc. verbunden. Deshalb beherrschen heute Roboter dieses Terrain.

Stäubli AG - robotics-solutions-automotive-interior-success-story-Kuebrich-pim-2x-48814-jpg-orig.jpg
Qualitätsprüfungen von Touchscreens

Die Prüfung von Touchscreens im Temperaturbereich von -40 bis +85 Grad Celsius stellt höchste Anforderungen an die Robotik. Erstmals stellt sich ein Stäubli Sechsachser dieser Herausforderung ohne Verwendung eines Schutzmantels.