Kontakt

Kontakte - Stäubli ist weltweit aktiv

Die Nähe zum Kunden ist ein Grundstein unserer Geschäftsphilosophie, ganz gleich ob es um den Vertrieb, Kundendienst, technischen Support oder um Schulungen geht. Nachstehend finden Sie unsere Kontaktinformationen, nach Abteilung, für Stäubli-Geschäftseinheiten in 29 Ländern in Asien, Nord- und Südamerika und Europa. Außerdem können Sie sich an einen unserer Vertriebspartner, Partnerunternehmen oder Vertreter in 50 Ländern weltweit wenden.

Wählen Sie die gewünschte Sparte und das gewünschte Land, um die entsprechenden Kontaktdaten zu sehen.

Algeria

M4 DIFFUSION
40, Rue Bouderbala Hamidet
Ouled Fayet
DZ-Alger / Algeria
Verkauf
Telefon: +213 23 28 00 52 +213 55 04 39 46 6 +44 7810 834755 Fax: +213 23 28 00 54 E-mail

Angola

Multicom Africa AG
25 Wingfield Avenue
ZA-2196 Birdhaven GP / South Africa

Postal adress:
P.O. Box 2825
Saxonwold
ZA-2132 Gauteng / South Africa
Verkauf
Telefon: +27 11 880 64 17 Fax: +27 11 880 97 02 E-mail

Argentina

Pampa Kraft S.A.
Av. Fondo de la Legua 235
B1609JEC Boulogne
Pcia. Buenos Aires / Argentina
Verkauf
Telefon: +54 11 4765 4600 Fax: +54 11 4765 1616 E-mail

Armenia

Stäubli Bayreuth GmbH - Carpet Weaving - International sales
Theodor-Schmidt-Str. 19
DE-95448 Bayreuth / Germany
Verkauf
Telefon: +49 921 883 0 Fax: +49 921 883 1460 E-mail
Service & Support
Telefon: +49 921 883 0 Fax: +49 921 883 1460 E-mail
Schulungen
Telefon: +49 921 883 0 Fax: +49 921 883 1460 E-mail
Stäubli Sargans AG - Weaving Preparation - International Sales
Grossfeldstrasse 71
CH-7320 Sargans / Switzerland
Verkauf
Telefon: +41 81 725 01 01 Fax: +41 81 725 01 16 E-mail
Service & Support
Telefon: +41 81 725 02 13 Fax: +41 81 725 01 16 E-mail