Kontakt

Kontakte - Stäubli ist weltweit aktiv

Die Nähe zum Kunden ist ein Grundstein unserer Geschäftsphilosophie, ganz gleich ob es um den Vertrieb, Kundendienst, technischen Support oder um Schulungen geht. Nachstehend finden Sie unsere Kontaktinformationen, nach Abteilung, für Stäubli-Geschäftseinheiten in 29 Ländern in Asien, Nord- und Südamerika und Europa. Außerdem können Sie sich an einen unserer Vertriebspartner, Partnerunternehmen oder Vertreter in 50 Ländern weltweit wenden.

Wählen Sie die gewünschte Sparte und das gewünschte Land, um die entsprechenden Kontaktdaten zu sehen.

Afghanistan

Staubli Singapore Pte. Ltd.
Electrical Connectors
215 Henderson Road #01-02
Henderson Industrial Park
SG-159554 / Singapore
Verkauf
Telefon: +65 626 609 00 Fax: +65 626 610 66 E-mail

Algeria

Stäubli Electrical Connectors AG
Headquarters
Stockbrunnenrain 8
Visitors : Paradiesrain 9
CH-4123 Allschwil / Switzerland
Verkauf
Telefon: +41 61 306 55 55 Fax: +41 61 306 55 56 E-mail

Angola

Stäubli Electrical Connectors AG
Headquarters
Stockbrunnenrain 8
Visitors : Paradiesrain 9
CH-4123 Allschwil / Switzerland
Verkauf
Telefon: +41 61 306 55 55 Fax: +41 61 306 55 56 E-mail

Argentina

Idur S.A.
Electrical Connectors
Mr. Rodolfo J. Braun
Av. Sucre 2074 – 1° Piso – Of. 5
1643 Beccar, Prov. Bs. As. / Argentina
Verkauf
Telefon: +54 11 4719 5972 E-mail

Armenia

Stäubli Electrical Connectors AG Headquarters
General Industries
Stockbrunnenrain 8
Visitors : Paradiesrain 9
CH-4123 Allschwil / Switzerland
Verkauf
Telefon: +41 61 306 55 55 Fax: +41 61 306 55 56 E-mail
Stäubli Sanayi Makine ve Aksesuarlari Ticaret Ltd. Sti
Electrical Connectors
Alternative Energies
Istanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi
Tepeören Mahallesi, 9.Cadde No: 3
Tuzla
34956 Istanbul / Turkey
Verkauf
Telefon: +90 216 564 88 00 E-mail