Kontakt

Kontakte - Stäubli ist weltweit aktiv

Die Nähe zum Kunden ist ein Grundstein unserer Geschäftsphilosophie, ganz gleich ob es um den Vertrieb, Kundendienst, technischen Support oder um Schulungen geht. Nachstehend finden Sie unsere Kontaktinformationen, nach Abteilung, für Stäubli-Geschäftseinheiten in 29 Ländern in Asien, Nord- und Südamerika und Europa. Außerdem können Sie sich an einen unserer Vertriebspartner, Partnerunternehmen oder Vertreter in 50 Ländern weltweit wenden.

Wählen Sie die gewünschte Sparte und das gewünschte Land, um die entsprechenden Kontaktdaten zu sehen.

Algeria

Stäubli Faverges SCA
Place Robert Stäubli CS 30070
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 62 87 Fax: +33 4 50 65 61 30 E-mail
Service & Support
Telefon: +33 4 50 65 61 52 Fax: +33 4 50 65 61 30 E-mail
Schulungen
Telefon: +33 4 50 65 62 87 Fax: +33 4 50 65 61 30 E-mail

Angola

Stäubli Faverges SCA - Robotics International Sales
Place Robert Stäubli / CS 30070
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 62 87 Fax: +33 4 50 65 61 30 E-mail
Service & Support
Telefon: +33 4 50 65 61 52 Fax: +33 4 50 65 61 30 E-mail
Schulungen
Telefon: +33 4 50 65 62 87 Fax: +33 4 50 65 61 30 E-mail

Argentina

Stäubli Faverges SCA - Robotics International Sales
Place Robert Stäubli / CS 30070
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 62 87 Fax: +33 4 50 65 61 30 E-mail
Service & Support
Telefon: +33 4 50 65 61 52 Fax: +33 4 50 65 61 30 E-mail
Schulungen
Telefon: +33 4 50 65 62 87 Fax: +33 4 50 65 61 30 E-mail

Armenia

Stäubli Faverges SCA - Robotics International Sales
Place Robert Stäubli / CS 30070
FR-74210 Faverges-Seythenex / France