Die ALPHA 500 XHDC ist die perfekte Maschine für Webereien, die ihre Kunden mit Teppichen begeistern möchten, die eine hohe Dichte, eine perfekte Oberfläche und außergewöhnliche Dessins aufweisen. Die Ausrüstung der Maschine ermöglicht das Weben hoher Rietdichten.
Spezielle Stäubli Webstrukturen bieten Webereien die Möglichkeit maschinengewebte Teppiche zu fertigen, die in ihrer Qualität kaum von handgeknüpften Teppichen zu unterscheiden sind. Das erreichte Erscheinungsbild überzeugt selbst Teppichexperten.
HAUPTMERKMALE | ALPHA 500 XHDC |
|---|---|
Funktionsprinzip | Doppelgreifersystem mit Spitzenübergabe, direktes Antriebssystem |
Steuerung | 1 zentrale Steuerung |
Fachbildung Florkettfäden | Jacquardmaschine LX2493, Anzahl der Florfäden von 20.160 bis zu 33.792 durch die Kombination von 3 bis 4 Maschinen |
Fachbildung Grundkettfäden | Servogesteuerte Schaftmaschine UNIVAL 500 mit bis zu 16 Schäften |
| Wartung | Zentralisiert, Flüssigkeitskühlung |