Produktlösungen von Stäubl für die Herstellung technischer Gewebe

Das Anwendungsspektrum von technischen Geweben, insbesondere Geweben, wird ständig erweitert und umfasst neue und anspruchsvollere Anwendungen. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass die Kabinen großer Flugzeuge eines Tages aus gewebeverstärktem Kunststoff bestehen würden? Das ist heute gängige Praxis. Mit der wachsenden Vielfalt an technischen Geweben steigen auch die Anforderungen an Maschinen zur Herstellung technischer Textilien. Die Maschinen müssen in der Lage sein, eine ständig wachsende Anzahl neuer Garnmaterialien zu verarbeiten und zu handhaben. Darüber hinaus werden immer komplexere Bindungs- und Gewebestrukturen benötigt, wie z. B. Mehrlagen- und Abstandsgewebe oder Gewebe mit variabler Dichte.

Stäubli hat auf diese neuen Anforderungen aus der Welt der technischen Textilien mit einer Reihe von Maschinen reagiert, die sich für fortschrittliche Produktionsmethoden und unkonventionelle Materialien eignen. Diese Maschinen besitzen Flexibilität im Hinblick auf den Einsatzbereich und stellen somit eine sichere Investition in die Zukunft dar. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele, wie die Lösungen von Stäubli Sie bei der erfolgreichen Produktion technischer Textilien unterstützen können.

AUTOMOBIL




SPORT UND FREIZEIT


ALLGEMEINE INDUSTRIE