Jacquardmaschinen SX PRO V / LX PRO V / LXL PRO V für Velours

Die elektronischen Jacquardmaschinen SX PRO V, LX PRO V und LXL PRO V von Stäubli eignen sich besonders für die Samtherstellung und liefern hervorragende Ergebnisse bei der Herstellung von Samt auf geeigneten Webmaschinen.

Die extrem stabile Bauweise der SX PRO V, LX PRO V und LXL PRO V sowie der konsequente Einsatz hochwertiger Materialien sorgen für eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit und sehr lange Lebensdauer dieser Maschinen – auch bei hohen Geschwindigkeiten und in allen Formaten.

Alle Modelle erfordern nur einen minimalen Wartungsaufwand und gewährleisten höchste Effizienz bei der Samtherstellung.

Vorteile
  • Optimiert für die Herstellung von Samt
  • Verstärkt für hohe Beanspruchung
  • Vollständiges und einheitliches Produktsortiment
  • Einfach anzupassen und vielseitig einsetzbar
  • Flache und zweckmäßige Anordnung der Lochplatte
  • Minimale Fadenbelastung (geringe Harnischtiefe)
  • Extrem belastbar
  • Optimale Abdichtung und Belüftung
  • Präziser Hubmechanismus ohne Vibrationen
  • Sicherer, unkomplizierter Zugang für Maschineneinstellungen
  • Minimale, unkomplizierte Wartung

EIGENSCHAFTEN / MODELL

SX PRO V

LX PRO V

LXL PRO V

EinsatzgebietGeeignet für Samtwebmaschinen
Stoff-EignungAlle Arten von Samtstoffen
Elektronische SteuerungUnabhängige TC8 Steuereinheit von Stäubli, synchronisiert mit der Webmaschine

Verfügbare Formate

2.688 Platinen

4.608 bis 7.680 Platinen

8.192 bis 10.240 to Platinen

Antriebssystem und Fachbildung

Doppelte Exzenterbewegung auf beiden Seiten

Doppel- und Koaxialwellensystem, gesteuert durch komplementäre Nocken

Initiieren der Hakenbewegung

Stäubli MX PRO V und MX PRO E Module mit QUICK LINK-Anschluss

Hauptmerkmale

Stäubli bietet Ihnen außerdem...