Wir bieten verschiedenste Schulungen für sämtliche Arbeiten an Robotersystemen an. In intensiven Kurseinheiten erlernen die Teilnehmer wichtige Kenntnisse für den Betrieb und die Wartung der Roboter.
Mit dem erworbenen Wissen lässt sich die Produktivität der Roboter auf konstant hohem Niveau halten. Geschultes Personal ist die Voraussetzung für einen zuverlässigen und produktiven Betrieb Ihrer Anlagen.
Die Robotics Academy bietet praxisnahe Schulungen mit zahlreichen Übungsmöglichkeiten. Die Teilnehmer gewinnen das Know-how und die Sicherheit, die sie für eine effiziente und effektive Nutzung ihrer Roboteranlagen brauchen.
Robotics Academy in Deutschland & Österreich
Erhalten Sie Info zu Terminen und Standorten schnell und einfach über unser Kundenportal oder kontaktieren Sie uns direkt.
Wenn Sie noch keinen Account im Portal haben, ist eine Registrierung erforderlich.
Hinweis!
Das Wissen aus der Basisschulung wird bei den Teilnehmern der Instandhalterschulung CS9 und der VAL 3 Programmierschulung vorausgesetzt, deshalb wird die Teilnahme an einer Basisschulung im Vorfeld dringend empfohlen.
Hinweis!
Die praktische Fertigkeit zur sicheren Bedienung von Stäubli Robotern wird vorausgesetzt. Als Vorbereitung auf diesen Kurs wird daher dringend empfohlen, vorab das Modul Basisschulung zu besuchen.
Ob im Unternehmen für die hauseigene Ausbildung, in der Berufsakademie, in Berufs-, Techniker- & Fachhochschulen oder Universitäten – mit der Academia Box kann ein vielfältiges Spektrum an Aufgabenbereichen, Ausbildungsniveaus und Einsatzgebieten abgedeckt werden. Herzstück der Zelle ist der innovative Sechsachser TX2-60.