Stäubli Robotics Suite: Eine leistungsfähige PC-Umgebung für die smarte Produktion

Die Stäubli Robotics Suite ist eine umfassende PC-Softwareumgebung für Robotersysteme. Angefangen von der Konzeption und Simulation über die Inbetriebnahme bis hin zur Produktion ermöglicht die Stäubli Robotics Suite auf einfache Weise eine permanente Verbesserung der Roboteranwendungen. Das Tool führt anschaulich über den Prozess der Simulation, Entwicklung und Fehlerbehebung von Roboterprogrammen bis hin zur finalen Validierung und Übertragung beliebiger Systemdaten.

Eine Lösung mit einem deutlichen Plus in allen Anwendungsphasen:

Kurzer Überblick der Anwendungsmöglichkeiten

Mit der Stäubli Robotics Suite kann jeder Anwender Automatisierungskonzepte einfach in einer 3D-Umgebung evaluieren – auch ohne Erfahrung in der Roboterprogrammierung. Die neue leistungsstarke 3D Engine bietet eine benutzerfreundlichere Bedienung und realistisches Rendering.

Komfortable Visualisierung und Validierung von Zellkonzepten oder digitalen Zwillingen

In der Simulationsphase ermöglicht die Stäubli Robotics Suite noch mehr realisierbare Funktionen. Basierend auf der Konzeptevaluierung ermöglicht die Stäubli Robotics Suite eine einfache Ergänzung mit detaillierten Roboter-, Zellen-, Werkzeug und Teilesimulationsfunktionen

    Vollständige Realisierung individueller Kundenwünsche

    Mit der Stäubli Robotics Suite lässt sich jedes Stäubli Robotersystem sowie die leistungsstarken Funktionen unserer Steuerung - einschließlich der Sicherheitsfeatures - verwalten. Eine einfache Implementierung wird durch verschiedene Funktionen gewährleistet

      Effiziente, digital vernetzte Produktion

      Nach dem Einrichten der Produktionslinie schützt die Stäubli Robotics Suite die getätigte Investition weiterhin. Die Stäubli Robotics Suite hilft bei der Steuerung der Prozesse und behält die Kontrolle über die ständig generierten Daten

          GAE* Verbesserung durch intelligente Roboter-Optimierungsmöglichkeiten

          Die Stäubli Robotics Suite ermöglicht die Verbesserung bestehender und künftiger Roboterprozesse durch Optimierung von:

          • Roboterbewegung

          • Taktzeit

          • Roboterbelastung

          • Roboterlebensdauer: Aufgewertet wird die Stäubli Robotics Suite 2022 durch die jetzt integrierte Bildschirmaufzeichnung und farbig dargestellten Achsbelastungsprofilen.

          * Gesamtanlageneffektivität

              LIZENZEN

              Die Stäubli Robotics Suite bietet einen Mehrwert für jede Anwendung oder Entwicklungsphase

              Je nach Bedarf können Sie zusätzliche Lizenzen erwerben, um Zugriff auf weitere Funktionen der Stäubli Robotics Suite zu erhalten. Die kostenlose Testversion ermöglicht es Ihnen, alle Funktionen mit nur geringen Einschränkungen zu testen.

              Demo-Modus

              Der Demo-Modus ermöglicht die Nutzung der meisten Funktionen der Stäubli Robotics Suite, jedoch nicht das Speichern des Projekts oder den Import von 3D-Objekten.

               

              Development Studio Lizenz

              Diese Lizenz aktiviert die notwendigen Funktionen, um realistische Simulationen durchzuführen (Entwicklung des 3D-Layouts, Kollisionserkennung, Teilehandling, realistische Zykluszeitabschätzung, Applikationsentwicklung, usw.).

              Maintenance Studio Lizenz

              Diese Lizenz aktiviert Funktionen, die für den Fernzugriff auf reale Robotersysteme erforderlich sind (Fernzugriff auf das Handbediengerät, Laden einer 3D-Zelle zur Visualisierung der realen Roboterbahnen usw.). Sie müssen die Development Studio Lizenz besitzen, um die Maintenance Studio Lizenz zu erwerben.

              Optimize Studio Lizenz

              Diese Lizenz aktiviert den eingebetteten Aufzeichnungsanalysator, der es ermöglicht, eine farbige Visualisierung der Roboterbelastung anzuzeigen. Sie müssen über die "Development Studio" Lizenz verfügen, um die Optimize Studio Lizenz erwerben zu können.

              Alle Lizenzen sind als lokale oder Netzwerk-USB-Dongles erhältlich. 

              Neue Version verfügbar

              Stäubli Robotics Suite 2025

              Die neuen Funktionen der Version Stäubli Robotics Suite beschleunigen die Prozesse in allen Phasen der Entwicklung.

              What's new ?

              Eingebetteter Aufzeichnungsanalysator

              • Optimieren Sie die Zykluszeit des Roboters, während Sie innerhalb der empfohlenen Roboterspezifikationen bleiben 
              • Verlängern Sie die Lebensdauer des Roboters durch detaillierte Analysen für jede Achse 
              • Erhöhte Ergonomie durch direktes Ausführen des Analysators in der Stäubli Robotics Suite

              3D-Aufzeichnungsviewer

              • Teilen und Visualisieren von 3D-Aufzeichnungen ohne die Notwendigkeit, Stäubli Robotics Suite zu installieren 
              • Erzeugt eine kompakte Datei, die einfach per E-Mail geteilt werden kann