Technologiepaket für Integratoren

CNC Solutions hat mit dem Technology Package eine umfassende Lösung entwickelt, die alle Hard- und Softwarekomponenten vereint, die für eine effiziente Umsetzung von CNC-Anwendungen in Zusammenarbeit mit den Hochleistungsrobotern von Stäubli erforderlich sind.

Mit der Wahl des Technologiepakets erhalten Integratoren eine schlüsselfertige Lösung für die Planung präziser und komplexer Bahnen, die die Durchführung vielfältiger und anspruchsvoller Projekte erleichtert.

Durch diese technologische Partnerschaft ebnen CNC Solutions und Stäubli den Weg für eine fortschrittliche Automatisierung, die CNC-Know-how, Software-Beherrschung und robuste Roboterzuverlässigkeit vereint.

Die wichtigsten Vorteile des Technologiepakets

Plug & Play-Technologie

Das Technologiepaket ist auf einfache und schnelle Integration ausgelegt. Es bietet:

  • Alle Komponenten, die für die präzise Bearbeitung eines Teils mit einem Stäubli Roboter benötigt werden
  • Vereinfachte Verbindung zwischen Roboter und Steuerung über ein einziges Kabel
  • Vordefinierte, auf die Maschine abgestimmte Prozesse (Fräsen, Schweißen, Schleifen etc.)

Dieses gebrauchsfertige System ermöglicht es Integratoren, schnell eine leistungsstarke und flexible interne Roboterlösung bereitzustellen.

Ein strategischer Mehrwert für Integratoren

Mit langjähriger Erfahrung hat CNC Solutions ein Technologiepaket entwickelt, das Roboterintegratoren nachfolgende Punkte ermöglicht:

  • Erwerben einer kompletten internen Roboterlösung
  • Meistern von komplexen Trajektorien
  • Steigerung der Produktivität
  • Stärkung der Anlagenflexibilität
  • Anbieten hochwertiger, differenzierender Lösungen 

Die Kombination aus Software, Hardware und Stäubli Roboter bietet eine robuste technologische Grundlage, um höchste industrielle Anforderungen zu erfüllen.

Die CNC Solutions und die Synergie mit Stäubli

Die Kombination aus dem CNC-Know-how von CNC Solutions und der Roboterzuverlässigkeit von Stäubli schafft eine starke Synergie:

  • Erweiterte Automatisierung
  • Industrielle Langzeitleistung
  • Extreme Präzision
  • Vereinfachte Integration
  • Volle Bahnkontrolle

Das Technologiepaket eignet sich perfekt für Integratoren, die einen Stäubli Roboter in ein effizientes, zuverlässiges und skalierbares CNC-Robotersystem verwandeln möchten.

Die Details des Technologiepakets

Die Offline-CAM-Software vereinfacht die Einlern- und Prüfvorgänge an den zu bearbeitenden Teilen.

Die ENCY Robot-Lösung bietet eine vollständige Plattform für die Offline-Roboterprogrammierung, die Folgendes abdeckt:

  • Anwendungsdesign
  • Maschinenkonfiguration
  • Werkzeugweg-Berechnung
  • Vollständige Bewegungssimulation
  • Analyse der Achsgrenzen
  • Vermeidung von Singularität
  • Kollisionskontrolle und Antizipation

Vorteile für den Integrator:

  • Wegfall langer Online-Lehrphasen
  • Prüfung und Validierung vor der Produktion
  • Reduzierte Ausfallzeiten
  • Volle Kontrolle über komplexe Trajektorien

ENCY Robot unterstützt das Projekt vom Design bis zum fertigen Produkt und gewährleistet eine vollständige digitale Kontinuität.

Der mit Beckhoff-Technologie entwickelte Motion Controller verwandelt den Roboter in eine Standard-CNC-Maschine.

Die Steuereinheit verfügt über einen Bildschirm mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die einer herkömmlichen CNC-Steuerung ähnelt. Es ermöglicht:

  • Werkzeug-Konfiguration
  • Definition der Achse
  • Frame-Programmierung
  • Verwaltung von Prozessparametern

Die Handsteuerung ermöglicht die manuelle Steuerung der Roboterbewegungen mit Präzision und bietet Flexibilität und volle Kontrolle während der Rüst- und Optimierungsphasen. Diese Konfiguration vereinfacht die Integration und stellt sicher, dass CNC-Bediener in einer vertrauten Umgebung arbeiten können.

Der Roboter wird von einer numerischen Steuerung angetrieben und arbeitet als CNC-Robotersystem, das präzise, kontinuierlich und rund um die Uhr arbeitet. Stäubli Roboter eignen sich besonders für Präzisionsanwendungen. Diese komplexen Prozesse erfordern hohes Fachwissen und hohe mechanische Stabilität.

Warum sind Stäubli Roboter für diese Anwendungen ideal?

  • Präzision und Wiederholbarkeit
    Stäubli Roboter sind bekannt für ihre hohe Präzision und gleichbleibende Wiederholgenauigkeit – unerlässlich für anspruchsvolle Aufgaben wie Fräsen und Schleifen.
  • Geschwindigkeit und Effizienz
    Sie können mit hoher Geschwindigkeit arbeiten, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen, die Produktivität zu verbessern und die Produktionszeiten zu verkürzen.
  • Industrielle Robustheit
    Mit ihrer geschlossenen Struktur sind sie resistent gegen Staub, Späne und Schadstoffe, die für Bearbeitungs- und Veredelungsumgebungen typisch sind.
  • Maximale Flexibilität
    Werkzeugwechsel und erweiterte Programmierung ermöglichen eine schnelle Anpassung an verschiedene komplexe Prozesse.
  • Kompakte Bauweise
    Die kompakten Roboter von Stäubli passen problemlos in beengte Platzverhältnisse ohne Leistungseinbußen.

Anwendungsbeispiele

Möchten Sie mehr über das Technologiepaket erfahren?