22. September 2025
Stäubli Robotics präsentiert auf der CPHI Frankfurt, dem globalen Branchenevent, zukunftsweisende Robotikinnovationen für die Pharmaindustrie.
Diese Automatisierungslösungen erfüllen die GMP-Reinraumstandards der Klassen A bis D und tragen entscheidend dazu bei, Flexibilität, Prozesssicherheit und Compliance neu zu definieren.
Messe-Highlight: Sterimove in Kombination mit einem Stericlean+ Roboter
Verpassen Sie nicht die Weltpremiere auf unserem Messestand: einen modularen Pharma-Mobilroboter, der aus einer Sterimove Plattform und einem TX2-60L Stericlean+ Roboter besteht. In einer praxisnahen Anwendung demonstriert das System eine Handlingsaufgabe zwischen den Stationen. Diese modulare Lösung illustriert nur eine der zahlreichen, neuen Einsatzmöglichkeiten dieses innovativen mobilen Roboters.
Kompetenzen bündeln: Stäubli Robotics und HEITEC
Gemeinsam mit dem Pharmaspezialisten HEITEC in Halle 9.0 am Stand B89/B85 erleben Sie die Zukunft mobiler Robotik in der pharmazeutischen Produktion. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Kompetenzen zu bündeln und neue Lösungen, die den erhöhten Anforderungen des Annex 1 in der Pharmaproduktion gerecht werden, auf den Markt zu bringen.
Die Bedeutung dieser mobilen Plattform für die zukünftige Automation in der Pharmaproduktion wird in unterschiedlichen Konfigurationen live den Besuchern präsentiert. Während HEITEC über eine ausgewiesene Expertise in den Bereichen Qualifizierung, Validierung und Softwarelösungen besitzt, bringt Stäubli seine Stärken in der mobilen und industriellen Robotik ein.
Seien Sie gespannt und kommen Sie vorbei. Unsere Pharma-Experten freuen sich, Ihnen die neuen Möglichkeiten für Ihre Pharmaproduktion vorzustellen.