Die Füllpistole, die direkt vom Fahrer bedient wird, spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Wasserstoffmobilität.
Die GHV-Baureihe wurde für alle Fahrzeugtypen entwickelt und bietet dank ihres mechanischen und elektronischen Designs eine robuste, leichte und einfache Verbindung. Die Füllpistolen GHV 04 und GHV 08 bieten den Anwendern ein schnelles und sicheres Betanken, das die verschiedenen Anforderungen der Branche erfüllt.
Ein wichtiges Merkmal ist die Konformität mit den Anforderungen der Norm ISO 17268.
Wasserstoffbetankung für alle Fahrzeuge:
Garantiert die Sicherheit für Benutzer und Anlagen
Verbessert die Benutzerfreundlichkeit
Optimiert Ihre Kosten
Steigert die Effizienz beim Tanken
Medien | Material | Weitere Besonderheiten |
Wasserstoff |
|
|
Modell | GHV 04 | GHV 08 | GHV 08HF | |||
Druck | bar | psi | bar | psi | bar | psi |
Nominaler Druck (NWP) | 700 | 10153 | 350 | 5076 | 350 | 5076 |
Maximaler Betriebsdruck (MOP) | 875 | 12691 | 437,5 | 6345 | 437,5 | 6345 |
Maximal zulässiger Druck (PS) | 962,5 | 13960 | 482 | 6991 | 482 | 6991 |
Maximaler Durchfluss in g/s | 90 | 60 | 120 | |||
Cv | 0,48 | 0,59 |
Zulässige Mindest- und Maximaltemperaturen TS | Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) |
GHV 04 | -40 bis +65 | -40 bis +149 |
GHV 08 | ||
GHV 08HF |
Gewicht | Kg | Lbs |
1,9 | 4,2 |