Full-flow Schnellkupplung RPL für Temperierung

Die Baureihe der Schnellkupplungen RPL bietet Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Vielseitigkeit: In zahlreichen Varianten stehen Kupplungen, Brückenstücke, Verlängerungen und Winkelstücke bereit.

Durch rote oder blaue Ringe markiert, lassen sich heiße und kalte Medienkreisläufe sofort identifizieren und voneinander unterscheiden.

Die Schnellkupplungen RPL verfügen außerdem über eine automatische Sicherheitsverriegelung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Anschluss von Temperierkreisläufen, insbesondere Kühlleitungen für Spritzgießwerkzeuge

Technische DatenMedienMaterialWeitere Merkmale
  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 12
  • Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*)

Heisses oder kaltes Wasser

Messing, vernickelt

Gerade Buchse mit Ventil verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen