Wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar: Schnellkupplungen GPL sind die ideale Lösung für große Kreisläufe mit verschiedensten Medien und hohen Durchflussraten. Die kompakte, ergonomische Konstruktion mit automatischen Verriegelungsstiften zeichnet sich durch eine extreme Haltbarkeit aus. Eine höchst zuverlässige Funktion in vielen Anwendungsbereichen ist garantiert.
Primärversorgung mit Medien für die Temperatursteuerung
Technische Daten | Medien | Material | Weitere Merkmale |
|
|
| Es ist eine gesonderte Ausführung für Anwendungen in der Bahnindustrie erhältlich. |
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen