Schnellkupplungen und Nippel mit Schlauchanschluss für Schweißanlagen

Die an den Leitungen angebrachten Schnellkupplungen ermöglichen einen schnellen Anschluss der Schläuche auf der Flaschen-, Netzwerk- oder Schweißbrennerseite. Sie eignen sich auch perfekt für Verlängerungen.

Die formschlüssigen Stäubli-Verriegelungen schließen jegliches Verwechseln der Leitungen aus. Dank Schnellkupplungsfunktion lassen sich die Leitungen absolut sicher mit einem Handgriff verbinden und trennen, wobei die Gaszufuhr automatisch unterbrochen wird.

ANWENDUNGSBEREICHE

Schneller Anschluss von Sauerstoff-, Acetylen- und weitere Brenngasleitungen

Technische DatenGaseMaterialWeitere Merkmale
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*:
    • 12,5 bar (181 psi) für Sauerstoffleitungen
    • 1,5 bar (21 psi) für Acetylen-Leitungen
    • 3 bar (43 psi) für weitere Brenngase
  • Sauerstoff (RBO) – blau
  • Acetylen (RBA) – rot
  • Andere Brenngase (RBP) – gelb
  • Kupplungsgehäuse: Chromstahl
  • Stecknippel: gehärteter Chromstahl
  • Schraubanschluss aus Messing 

Erhältlich in Ausführung mit hohem Durchfluss

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen