Je nach Anwendung lassen sich Schnellkupplungen in zwei Verbindungstypen unterteilen: Einfachkupplungen und Multikupplungen.
Eine Einfachkupplung verbindet beide Seiten einer einzelnen Fluidleitung manuell. Multikupplungen ermöglichen hingegen den gleichzeitigen, manuellen oder automatisierten Anschluss mehrerer Fluid- und/oder Elektroleitungen.
Bei der Auswahl des Verbindungstyps ist die Kompatibilität zwischen Kupplungsseite und Systemanschluss entscheidend, um eine nahtlose Integration sicherzustellen.
Wir haben acht zentrale Faktoren identifiziert, die bei der Auswahl der passenden Schnellkupplung berücksichtigt werden sollten.
Durch die Berücksichtigung dieser Kriterien können Sie Schnellkupplungen auswählen, die einen optimalen Durchfluss, eine zuverlässige Dichtheit sowie die Integrität von Umwelt und Systemen gewährleisten – und gleichzeitig die Anforderungen an Sicherheit, Funktionalität und Effizienz erfüllen.
Für die Auswahl der passenden Schnellkupplung sind mehrere technische Kriterien entscheidend: Sicherheit, Medien- und Umweltverträglichkeit, Durchfluss, Druck, Absperrung und Verriegelung.
Stäubli bietet ein breites Portfolio an Schnell- und Trockenkupplungen für unterschiedlichste Anwendungen und Branchen. Entscheidend ist jedoch nicht die Vielfalt, sondern die zuverlässige Erfüllung Ihrer technischen Anforderungen.
Basierend auf den genannten Auswahlkriterien bieten Stäubli Schnellkupplungen folgende entscheidende Vorteile:
Entdecken Sie unser weltweites Sortiment an Schnell- und Trockenkupplungen