Die ACS-Nottrennkupplung schließt jegliche Zugbelastung der Ladeleitung aus und wurde für Verladeprozesse entwickelt, bei denen Nottrennkupplungen mit Bruchbolzentechnologie nicht verwendet werden können.
Sie ist die erste Wahl für fragile Schlauchleitungen, bei denen die Auslösung unabhängig vom Betriebsdruck erfolgt. Sie eignet sich somit auch für alle Arten von Anwendungen mit nicht konstanten Innendruck.
Das System der Seilzugauslösung trennt die Leitung, wenn die mobile Einheit einen definierten Bewegungsradius überschreitet. Beide Kupplungshälften sind jeweils mit einem Rückschlagventil ausgestattet, das die Leitung beim Trennen dicht verschließt und ein Austreten des Mediums in die Umgebung verhindert.
| Technische Spezifikationen | Medien | Konstruktion |
| Die meisten Arten von Fluiden (Flüssigkeiten und Gase) einschließlich aggressiver Medien |
|
*abhängig vom Modell und den Betriebsbedingungen