web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere

Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

web Region-/Sprache search-white Suche email Kontakt contact Karriere
Verbindungsstecker KS4-1...

Isoliert, Ø 4 mm, aus Messing. Ausgestattet mit federnden MULTILAM für vibrationsfeste Kontakte – ideal für den Einsatz z. B. in der Kfz-Elektrik bei Testfahrten und Service. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mmStecker mit starrer Isolierhülse.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

STECKABSTAND

 

64.9302-21

KS4-11L/1A/N

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

11 mm

Ni

64.9301-21

KS4-11L/1A/A

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

11 mm

Au

20.1010-21

KS4-14LA/N

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

14 mm

Ni

20.1020-21

1 KS4-14LA/A

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

14 mm

Au