Stromschienen setzen den Standard bei der Verknüpfung essenzieller interner Bauteile in Baugruppen von Hochspannungs-Antriebssystemen, wie etwa Wechselrichtern und Motoren. ZeroBolt Stromschienenverbindungen von Stäubli ziehen profitieren von unserer weitreichenden Kompetenz in Kontakttechnologie und zielen darauf ab, gängige Probleme traditioneller Schraubverbindungen zu überwinden. Sie basieren auf Stäublis patentierter MULTILAM-Technologie, welche eine herausragende Stromtragfähigkeit bietet und dabei die Herausforderungen thermischer Ausdehnung sowie von Vibrationen meistert. Als steckbare Verbindung vereinfacht ZeroBolt Produktionsprozesse, senkt die Kosten und verringert die Risiken im Vergleich zu konventionellen Schraubverbindungen erheblich.
Die steckbaren ZeroBolt Stromschienenverbindungen von Stäubli stellen eine optimale Wahl für schwierigste Blindsteckverbindungen in feuchten sowie trockenen Anwendungen dar und sind für eine umfangreiche Leistungsspanne ausgelegt.
Unsere ZeroBolt Lösungen ermöglichen eine hohe Kompensation von Toleranzen in bis zu drei Dimensionen, was Spitzenleistungen über einen weiten Leistungsbereich gewährleistet – auch bei thermischer Ausdehnung.
Die Lösungen von Stäubli zeichnen sich durch eine hohe Stromtragfähigkeit auf engstem Raum aus. Dank ihres gesteckten Designs entfällt die Notwendigkeit für Schrauben und Befestigungsmaterial, wodurch auch auf den Platzbedarf für den Werkzeugbetrieb verzichtet werden kann.