Hochflexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung. Eine Seite umspritzter, axialer Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Andere Seite umspritzter, 90° abgewinkelter Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.
BESTELL-NR. | TYP | BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM | LEITUNG | |
|---|---|---|---|---|
SLK205-W/L | 600 V, CAT III / 10 A | PVC 0.5 mm² | Au | |
SLK205-W/L/SIL | 600 V, CAT III / 10 A | SIL 0.5 mm² | Au |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.