Über uns News Karriere
Die Aufbaudose für MC4 und MC4-Evo 2 kann direkt mittels Schraubgewinde montiert werden. Damit kann Ihr MC4- oder MC4-Evo 2-Steckverbinder als String-Eingang an einen Wechselrichter oder ein MLPE-System angeschlossen werden.
Die Original-MC4-Aufbaudose ist mit der gesamten MC4-Produktfamilie kompatibel.
MC4-Evo 2 Aufbaudose laut UL- und IEC-Standards für 1500 V DC zugelassen Kompatibel mit der gesamten MC4-Produktfamilie.