Leckagefreie Schnellkupplung CBI

CBI Kupplungen sind für den Einsatz unter hoher mechanischer Beanspruchung wie Vibration oder Oszillation entwickelt. Die Ausführung mit ebenen Stirnflächen verhindert Leckagen und erhöht die Sicherheit. Verunreinigungen der Medienkreisläufe sind ausgeschlossen. Dank der automatischen Verriegelung sind sie auch an schwer zugänglichen Stellen einzusetzen.

Anwendung: Anschluss von Temperierkreisläufen unter erschwerten Bedingungen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 25
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 50

Medien

Kalt-und Warmwasser, Glykol-Wasser, Dampf, Schmieröl und mehr

Material

  • Hauptteile aus hochbeständigem, korrosionsfreiem Edelstahl
  • Teile in Kontakt mit Flüssigkeiten: 100 % Edelstahl

Weitere Merkmale

Austauschbar mit unserer SPI Baureihe

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Download CBI Prospekt

<media 5041>Amerikanisch</media>
<media 5036>Chinesisch</media>
<media 5037>Deutsch</media>
<media 5038>Englisch</media>
<media 5035>Französisch</media>
<media 5039>Italienisch</media>
<media 7057>Japanisch</media>
<media 7055>Polnisch</media>
<media 7058>Russisch</media>
<media 5040>Spanisch</media>
<media 7056>Tschechisch</media>
<media 9789>Ungarisch</media>

Garantierte Sicherheit nur mit Originalteilen

Die Sicherheit im Spritzgießprozess ist ausschließlich durch die Verwendung der originalen Stäubli CBI Kupplung / Stecknippel-Kombination gewährleistet.

Mehr Information