Leckagefreie Schnellkupplung SCG mit farbigem Ring

Die kompakten SCG Schnellkupplungen sind perfekt auf Temperier-Prozesse zugeschnitten, um damit die einzelnen Kühlplatten leckagefrei mit den Verteilern zu verbinden. Durch die farbige Kennzeichnung (blau und rot) lassen sich Vor- und  Rücklaufleitungen leicht unterscheiden. Kühlkreisläufe können so zuverlässig und verwechslungssicher gekuppelt werden.

Anwendungen: Elektronikkühlung , HPC (High Performance Computing), Telekomunikation.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 12
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16 

Medien

  • Glykol-Wasser
  • Wärmeträgeröle
  • Kühlwasser

Material

  • Messing, vernickelt

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen