Schnellkupplungen Thermomanagement

Clean-Break-Schnellkupplungen für Thermomanagement

Die absolute Dichtheit der Komponenten ist entscheidend bei der Flüssigkühlung elektronischer Systeme. Die leckagefreien Schnellkupplungen eignen sich hervorragend für den Einsatz in Thermo-Fluidkreisläufen und gewährleisten.
Lang andauernde Zuverlässigkeit. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich nahtlos integrieren. Durch die vielen Materialvarianten und Dichtungen sind die Schnellkupplungen zu vielen Kühlmitteln kompatibel und für verschiedenste Temperaturbereiche einsetzbar. Die selbstausrichtenden Schnellkupplungen sind perfekt für „blind-mate“-Kuppeln in Rack-Einschüben geeignet.

SPT – Leckagefrei

Non-spill quick coupling with ball locking SPT/CG

Nennweite DN (mm): von 05 bis 25
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 40

Mehr über leckagefreie Schnellkupplungen SPT

SCG - Kompakt und leckagefrei

Non-spill quick coupling with colored ring SCG

Nennweite DN (mm): von 03 bis 12
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 16

Mehr über leckagefreie, kompakte Schnellkupplungen SCG

SPH/BA/CG – Clean-Break

Non spill quick couplings with bayonet locking SPH/BA/CG

Nennweite DN (mm): von 03 bis 16
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 80

Mehr über Clean-Break-Schnellkupplungen SPA BA CG

CGD – Selbstausrichtend

Non-spill CGD blind mate connectors range

Nennweite DN (mm): von 03 bis 12
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 16

Mehr über selbstausrichtende Schnellkupplungen CGD
Einschub-Kuppel-Lösungen

CGO – Selbstausrichtend

Non-spill CGO oscillation connectors range

DN (mm): von 03 bis 12
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

Mehr über selbstausrichtende Schnellkupplungen CGO
Marktlösungen

RME für Schienenfahrzeuge

Double shutoff quick coupling RME for railway

Nennweite DN (mm): von 06 bis 25
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 16

Mehr über Schnellkupplungen RME für Schienenfahrzeuge

SPT für Schienenfahrzeuge

Non-spill quick couplings with ball locking for railway SPT/CG

Nennweite DN (mm): von 05 bis 25
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 80

Mehr über Schnellkupplungen SPT für Schienenfahrzeuge

SPT für Motorsport – Leckagefrei

Non-spill quick release couplings for fuel lines SPT

Nennweite DN (mm): von 05 bis 12
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 40

Mehr über leckagefreie Schnellkupplungen SPT für Motorsport

DMR – Freier Durchfluss

Full flow aluminum coupling DMR for onboard motorsports

Nennweite DN (mm): von 06 bis 37
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 30

Mehr über Schnellkupplungen DMR für Motorsport

RME - Double shutoff

Double shutoff quick coupling RME for cooling circuits

Nennweite DN (mm): von 06 bis 25
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 16

Mehr über Schnellkupplungen RME mit beidseitiger Absperrung

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen