Schnellkupplungen Kraftstoffe

Leckagefreie Schnellkupplung HCB 28/L für sicheres Betanken

Anwendungsbereiche

  • Schnelle Verbindung von Tankschläuchen und Betankungseinrichtungen in der militärischen und kommerziellen Kraftstofflogistik
Kontaktieren Sie uns

Die Sicherheitsschnellkupplungen HCB garantieren sauberes und leckagefreies Verbinden und Trennen beim Betanken. Durch die hochfeste Aluminiumlegierung sind sie sehr leicht. Zudem können die Schnellkupplungen für eine einfache Bedienung mit einem Handrad ausgestattet werden. Durch die Bauform und die automatische Verriegelung ist ein äußerst schneller und verlässlicher Verbindungsvorgang möglich.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 28
  • Maximal zulässiger Druck*: 10 bar (145 psi)


Medien

  • Kraftstoffe
  • Öle
  • Nicht korrosive Flüssigkeiten
  • Neutrale Gase


Material

  • Hochfeste Aluminiumlegierung, oberflächenbehandelt
  • Schutzhülle aus Fluorcarbon
  • 2 Dichtungsarten verfügbar


Weitere Merkmale

  • Handrad optional verfügbar


*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen