Schnellkupplungen Kraftstoffe

Rückschlagventil GMV für das Betanken mit Erdgas. (CNG)

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Rückschlagventil für sicheres Betanken von PKW`s und Nutzfahrzeugen mit Erdgas.
Kontaktieren Sie uns

Die Rückschlagventile GMV von Stäubli sind so konzipiert, dass Erdgas nur in eine Richtung fließen kann. Mit höchstem Augenmerk auf die Sicherheit, bieten sie bei Leckagen am Betankungsschlauch zuverlässigen Schutz vor Rückschlägen. Dies sorgt für eine erhöhte Sicherheit bei Kollisionsunfällen.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 09
  • Maximal zulässiger Druck*: 315 bar (4568 psi)
     

Medien

  • Erdgas


Material

  • Edelstahl
     

Weitere Merkmale

  • Die Komponenten von Stäubli sind optimal aufeinander abgestimmt und garantieren eine perfekte Systemintegration. Daher empfehlen wir den Einsatz der Stäubli-Befüllnippel zusammen mit dem Rückschlagventil GMV am gleichen Kraftstoffleitungsstrang.

 

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen