Schnellkupplungen Kraftstoffe

Sicherheits-Abreißkupplung BRW für die Betankung mit Erdgas

Anwendungsbereiche

Sicherheit für:

  • langsames Befüllen von PKW oder Entlüftungsleitungen – BRW 02
  • schnelles Befüllen von PKW oder Großfahrzeugen – BRW 08
Kontaktieren Sie uns

Die Sicherheits-Abreißkupplungen BRW 02 und 08 sind zwischen der Tankanlage und der Zapfpistole installiert. Sollte ein Fahrzeug starten und die Füllkupplung noch nicht entkuppelt sein, löst die sie zuverlässig aus; trennt die Füllleitung und schließt den Füllschlauch automatisch ab, unabhängig ob das System unter Druck steht oder nicht. Die Abreißkupplungen können nach diesem Vorgang erneut verwendet und wieder sicher angeschlossen werden.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 02 und 08
  • Maximal zulässiger Druck*: 315 bar (4568 psi) für BRW 08
  • Maximal zulässiger Druck*: 200 bar (2900 psi) für BRW 02
     

Medien

  • Erdgas
     

Material

  • Beschichtetes Aluminium und Edelstahl
     

Weitere Merkmale

  • Diese Lösung ist für den richtlinienkonformen Einbau in Umgebungen gemäß 2014/34/EU (ATEX) vorgesehen und entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.

 

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen