Treibstoffe Erdgasfahrzeuge

Betankungssysteme für Erdgas-Fahrzeuge (NGV / CNG)

Hohe Zuverlässigkeit und Effizienz. Stäubli bietet Verbindungslösungen für jeden Fahrzeugtyp und jede Betankungsvariante. Alle Produkte garantieren ein Höchstmaß an Sicherheit und bieten optimale Benutzerfreundlichkeit. Dazu gehören Eigenschaften wie ergonomische Griffe für lang andauernden Bedienungskomfort und Zuverlässigkeit.

GMV - Befüllnippel

Receptacle for natural gas vehicles GMV

Nennweite DN (mm): von 08 und 09
ISO 14469-1 und ISO 14469-3

Mehr über Befüllnippel GMV

GMV - Rückschlagventil

Vehicle check valve for NGV applications GMV

Nennweite DN (mm): von 08 und 09
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 315

Mehr über Rückschlagventile für Erdgasfahrzeuge

BRW - Abreißkupplung

NGV in-line breakaway safety coupling BRW 02 BRW 08

Nennweite DN (mm): von 02 und 08
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 315

Mehr über Sicherheitsabreißkupplung BRW

GMV 06 - Erdgas-Betankungspistole

GMV 06 type 1 nozzle for CNG refueling

Mechanische Sicherheitsabsperrung und Integriertes 3-Wegeventil. Für Leichtfahrzeuge (PKW), NGV 1, ISO 14469-1 und ISO 14469-3.

Mehr über PKW-Betankungspistole für Erdgasfahrzeuge

GMV 09 / 12 - Erdgas-Befüllpistolen

NGV refueling nozzle type 1 GMV

Integriertes 3-Wege-Ventil. Für die Schnellbetankung. PKW, leichte und schwere Nutzfahrzeuge.
NGV1, ISO 14469-1, ISO 14469-2 und ISO 14469-3.

Mehr über Erdgasbetankungspistolen

CMV 08 – Flotten-Füllpistole

NGV refueling nozzle type 2-3 CMV @1x

Nennweite DN (mm): 08
ISO 14469-1 und ISO 14469-3

Mehr über Flotten-Füllpistole CMV 08

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen