Motorsport Kraftstoffe

Leckagefreie Schnellkupplung SPT für Kraftstoffleitungen

Anwendungsbereiche

  • Anschluss von Kraftstoffleitungen
  • FIA-geprüfte Stichproben
  • Betankung von Rallye-Fahrzeugen
Kontaktieren Sie uns

Die Schnellkupplungen SPT für Kraftstoffleitungen erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen im Motorsport. Sie vereinen hohen Durchfluss mit zuverlässiger Leckage-Sicherheit. Durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht sind sie für jeden Fahrzeugtyp geeignet. Die optionale Abreißsicherung der Kupplungen garantiert das sichere Trennen und Verschließen der Kraftstoffleitungen bei Unfällen.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 05 bis 12
  • Maximal zulässiger Druck*: 40 bar (580 psi)


Medien

  • Kraftstoff
  • Ethanol
  • Öl


Material

  • Aluminium, hochfest
  • 2 Dichtungsarten


Weitere Merkmale

  • Rallye-Ausführung mit Staubschutz verfügbar
  • Abreißoption


*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen