Motorsport Kraftstoffe

Sicheres Boxenstopp-Tanksystem SAF für Autos und Motorräder

Anwendungsbereiche

  • Schnelles Betanken von Rennsportwagen und Motorrädern während Boxenstopps bei Rennen und Übungsläufen
Kontaktieren Sie uns

Für eine erhebliche Reduzierung der Boxenstopp-Zeiten sorgt das Betankungssystem SAF. Durch die hohen Durchflussraten können Tanks sehr schnell befüllt werden. Da die Treibstofffreigabe und damit der Treibstofffluss erst nach dem vollständigen Verbinden erfolgt, ist das System äußerst sicher. Als weiteres Sicherheitsmerkmal ist das Betankungssystem SAF mit einem FIA-geprüften Totmannschalter ausgestattet. Das System ist mit so geringem Gewicht wie nur möglich konzipiert und einfach zu handhaben.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 45
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: Schwerkraft


Medien

  • Kraftstoffe


Material

  • Aluminium (Hauptmaterial)
  • 2 Dichtungsarten


Weitere Merkmale

  • Gerade oder gewinkelte Flasche verfügbar